Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor189-1946: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor189-1946: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
189-1946: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

Sats med ett topplock

Varumärke: Cat

Produktbilder
189-1946: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
189-1946: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

Sats med ett topplock

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

1S-6595: Packning för oljetillförsel av turboladdare
1S-6595: Packning för oljetillförsel av turboladdareAntal: 1
2N-8204: 0,83 mm tjock motorgrenrörspackning
2N-8204: 0,83 mm tjock motorgrenrörspackningAntal: 6
2N-8630: 0,79 mm tjock täckplåtspackning
2N-8630: 0,79 mm tjock täckplåtspackningAntal: 2
3S-5496: O-ringstätning med innerdiameter 9,53 mm
3S-5496: O-ringstätning med innerdiameter 9,53 mmAntal: 4
5S-1188: O-ringstätning med innerdiameter 88,26 mm
5S-1188: O-ringstätning med innerdiameter 88,26 mmAntal: 2
5P-5678: bandtätning för motor
5P-5678: bandtätning för motorAntal: 9
7C-0307: 0,8 mm tjock packning för huv
7C-0307: 0,8 mm tjock packning för huvAntal: 2
2N-0931: 0,8 mm tjock fyrkantig packning
2N-0931: 0,8 mm tjock fyrkantig packningAntal: 1
203-3940: 2,62 x 13,94 mm o-ringstätning i 78A HNBR
203-3940: 2,62 x 13,94 mm o-ringstätning i 78A HNBRAntal: 6
6I-2517: 0,8 mm tjock packning för vattenvinkelkoppling
6I-2517: 0,8 mm tjock packning för vattenvinkelkopplingAntal: 1
109-0073: 43,82 mm innerdiameter tätning-O-ring
109-0073: 43,82 mm innerdiameter tätning-O-ringAntal: 1
4L-8337: O-ringstätning med innerdiameter 81 mm
4L-8337: O-ringstätning med innerdiameter 81 mmAntal: 2
1S-4810: 0,8 mm tjock oljedräneringspackning för turbo
1S-4810: 0,8 mm tjock oljedräneringspackning för turboAntal: 1
9H-6067: O-RINGSTÄTNING
9H-6067: O-RINGSTÄTNINGAntal: 1
129-9452: 1,9 mm tjock avgasgrenrörspackning
129-9452: 1,9 mm tjock avgasgrenrörspackningAntal: 6
7C-0031: Industriell O-ringstätning
7C-0031: Industriell O-ringstätningAntal: 2
3S-9643: Läpptätning för roterande axel
3S-9643: Läpptätning för roterande axelAntal: 1
4N-1156: 1,2 mm tjock packning för kylarvattenledningar
4N-1156: 1,2 mm tjock packning för kylarvattenledningarAntal: 1
109-0072: 40,64 mm innerdiameter tätning-O-ring
109-0072: 40,64 mm innerdiameter tätning-O-ringAntal: 2
114-2687: O-ringstätning med 23,16 mm i innerdiameter
114-2687: O-ringstätning med 23,16 mm i innerdiameterAntal: 1
7N-0631: Packning
7N-0631: PackningAntal: 1
4F-7390: O-ringstätning med innerdiameter 53,34mm
4F-7390: O-ringstätning med innerdiameter 53,34mmAntal: 1
2W-8128: 0,15 mm tjock topplockspackning
2W-8128: 0,15 mm tjock topplockspackningAntal: 1
109-0076: O-ringstätning med 50,17 mm i innerdiameter
109-0076: O-ringstätning med 50,17 mm i innerdiameterAntal: 1
3E-6772: 17,90 mm vattentätning med innerdiameter
3E-6772: 17,90 mm vattentätning med innerdiameterAntal: 24
Visar 1 till 25 av 25
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 189-1946
Paketet innehåller: Packningar, tätningar
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 189-1946

VÄGHYVEL

16G

SCHAKTVAGN

621B 623B

INDUSTRIELL MOTOR

3406

GRÄVMASKIN

245

MOTOR MED GENERATORAGGREGAT

3406

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt