HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning

Cat® O-ringtetning i gummi for hydraulisk kontrollventil

Merke: Cat

Produktbilder
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning
192-7513: 7,5 mm innvendig diameter O-ring tetning

Cat® O-ringtetning i gummi for hydraulisk kontrollventil

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 192-7513
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 192-7513

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 1,5
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,059
Innvendig diameter (mm): 7,5
Innvendig diameter (tommer): 0,295
Materiale: NBR – nitril,NBR (90),Nitril (NBR),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 192-7513

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M318

GRAVELASTER

424D 416E 420D 442D 430D 422E 432D 428D 416D 428E 438D

ASFALTKOMPAKTOR

CS-34 CP-34

JORDKOMPRIMATOR

CP5 CS5

ARBEIDSREDSKAP

115 H115E H160E S 130 H110E S H120CS H130S H120S H110S H160S H140S H120E S H180S H180DS H110E 120 H140DS H115E S H160DS H130E S H115S H180E S H140E S

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert