HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O Cat® de Borracha para Válvula de Controle Hidráulico

Marca: Cat

Imagens do Produto
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno
192-7513: Anel Retentor em O com 7,5 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O Cat® de Borracha para Válvula de Controle Hidráulico

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 192-7513
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 192-7513

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,5
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,059
Diâmetro Interno (mm): 7,5
Diâmetro Interno (pol): 0,295
Material: NBR - Nitrilo,NBR (90),NBR (Nitrilo Butadieno),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Compatível com: Resistente à abrasão, Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, Líquidos arrefecedores do motor à base de água e Selos STORS e ORFS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 192-7513

ESCAVADEIRA DE RODAS

M318

RETROESCAVADEIRA

424D 416E 420D 442D 430D 422E 432D 428D 416D 428E 438D

ROLO COMPRESSOR

CP5 CS5 CS-34 CP-34

FERRAMENTA DE TRABALHO

115 H115E H160E S 130 H110E S H120CS H130S H120S H110S H160S H140S H120E S H180S H180DS H110E 120 H140DS H115E S H160DS H130E S H115S H180E S H140E S

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista