HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett194-5229: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett194-5229: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER
194-5229: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER

Pakningssett for momentomformer

Merke: Cat

Produktbilder
194-5229: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER
194-5229: KIT-PAKNING FOR MOMENTOMFORMER

Pakningssett for momentomformer

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3E-6799: 126,72 mm innvendig diameter O-Ring etning
3E-6799: 126,72 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
9X-7719: 101,80 mm utvendig diameter Tetning av leppetypen
9X-7719: 101,80 mm utvendig diameter Tetning av leppetypenAntall: 1
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhus
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhusAntall: 1
330-8196: 9,19 mm innvendig diameter O-Ring tetning
330-8196: 9,19 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
5P-9806: 430,66 mm innvendig diameter O-Ring tetning
5P-9806: 430,66 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
4K-1388: TETNING-O-RING-LAGER
4K-1388: TETNING-O-RING-LAGERAntall: 1
3H-1461: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameter
3H-1461: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
175-7904: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetning
175-7904: 126,59 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
061-7540: 37,69 mm innvendig diameter O-Ringtetning
061-7540: 37,69 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
1T-1639: 285 mm ring med innvendig diameter
1T-1639: 285 mm ring med innvendig diameterAntall: 1
5P-5846: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
5P-5846: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
9F-1399: O-ringtetning med 171,04 mm innvendig diameter
9F-1399: O-ringtetning med 171,04 mm innvendig diameterAntall: 1
8H-9818: 0,8 mm tykk pluggavløpspakning
8H-9818: 0,8 mm tykk pluggavløpspakningAntall: 1
Viser 1 til 13 av 13
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 194-5229

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 194-5229

BULLDOSER

D6M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet