Hjem195-2186: BOLTKONTAKT
Hjem195-2186: BOLTKONTAKT
195-2186: BOLTKONTAKT

Merke: Cat

fallback-image
195-2186: BOLTKONTAKT

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Tetnings- / festemiddel-lim,Legert stål
Bolt Length (in): 2,165
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,063
Bolt Length (mm): 55
Locking Feature: Adhesive
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Materiale: Tetnings- / festemiddel-lim,Legert stål
Bolt Length (in): 2,165
Thread Size (in): 0
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Generatorsett
C7.1
Motor – Industri
C7.1
HjulgåEnde Gravemaskin
M322D2 MHM320M320D2M322D2M324D2 MH
Hjuldoser
814814K814K938962938K926924K930K924962L950M950L962M930
Jordkomprimator
815K815816K816
Vis flere
Motor – Generatorsett
C7.1
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert