Αρχική οθόνη195-2186: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΚΑΡΥΔΑΚΙ
Αρχική οθόνη195-2186: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΚΑΡΥΔΑΚΙ
195-2186: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΚΑΡΥΔΑΚΙ

Μάρκα: Cat

fallback-image
195-2186: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΚΑΡΥΔΑΚΙ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Στεγανοποιητικά / Κόλλες Κόλλα,Κράμα χάλυβα
Bolt Length (in): 2,165
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,063
Bolt Length (mm): 55
Locking Feature: Adhesive
Hand of Thread: RH
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Στεγανοποιητικά / Κόλλες Κόλλα,Κράμα χάλυβα
Bolt Length (in): 2,165
Thread Size (in): 0
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
κινητηρας - βιομηχανικος
C7.1
τροχοφορος προωθητης
814814K814K938962938K926924K930K924962L950M950L962M930
κινητηρας - σετ γεννητριας
C7.1
χωματουργικος συμπιεστης
815K815816K816
τροχοφορος εκσκαφεας
M322D2 MHM320M320D2M322D2M324D2 MH
Προβολή περισσότερων
κινητηρας - βιομηχανικος
C7.1
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό