Aloitus195-2186: PULTTI - PISTOKE
Aloitus195-2186: PULTTI - PISTOKE
195-2186: PULTTI - PISTOKE

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
195-2186: PULTTI - PISTOKE

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Terässeos,Tiivisteet / liimat Liima
Bolt Length (in): 2,165
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,063
Bolt Length (mm): 55
Locking Feature: Adhesive
Hand of Thread: RH
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Terässeos,Tiivisteet / liimat Liima
Bolt Length (in): 2,165
Thread Size (in): 0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
PyöRäPuskutraktori
814814K814K938962938K926924K930K924962L950M950L962M930
Moottori – Teollisuus
C7.1
Maansiirtokone-TäRyjyrä
815K815816K816
PyöRäKaivinkone
M322D2 MHM320M320D2M322D2M324D2 MH
Moottori – Generaattorilaitteisto
C7.1
Näytä enemmän
PyöRäPuskutraktori
814814K814K938962938K926924K930K924962L950M950L962M930
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa