HjemDrivverkMomentomformere og komponenterMomentomformerkomponenter1T-1657: BÆRER
Hjem
DrivverkMomentomformere og komponenterMomentomformerkomponenter
1T-1657: BÆRER
1T-1657: BÆRER

Cat® Bearing Carrier

Merke: Cat

Produktbilder
1T-1657: BÆRER
1T-1657: BÆRER
1T-1657: BÆRER
1T-1657: BÆRER
1T-1657: BÆRER

Cat® Bearing Carrier

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 1T-1657
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 1T-1657

Måleenheter

USMetrisk
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 242,862
Inside Diameter (mm): 94,54
Length (mm): 165,12
Outside Diameter (in): 9,561
Inside Diameter (in): 3,722
Length (in): 6,500
Material: Gray (Flake) Iron
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 1T-1657

MOTOR – GENERATORSETT

TR43-C18L

GRAVEMASKIN

TH43-C18

HJULDOSER

988F II 988F

OEM-LØSNINGER

3412C TR43M44-C13B

RAMMESTYRT DUMPER

D400E II D350E D400E II D350E II D400 D35HP D400E D40D D400D

ANLEGGSDUMPER

775 773 D10R 69D 773E 773D 775F 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 769D 769C 775E 773B 775D 771D 771C 773E 775D 775B 772B 768C

VEIHØVEL

24H 24M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert