ביתחטיבת ההינעממירי מומנט ורכיביםרכיבי ממיר מומנט1T-1657: נושא
בית
חטיבת ההינעממירי מומנט ורכיביםרכיבי ממיר מומנט
1T-1657: נושא
1T-1657: נושא

Cat® Bearing Carrier

מותג: Cat

תמונות מוצר
1T-1657: נושא
1T-1657: נושא
1T-1657: נושא
1T-1657: נושא
1T-1657: נושא

Cat® Bearing Carrier

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 1T-1657
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 1T-1657

יחידות מידה

ארה"במטרי
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 242.862
Inside Diameter (mm): 94.54
Length (mm): 165.12
Outside Diameter (in): 9.561
Inside Diameter (in): 3.722
Length (in): 6.500
Material: Gray (Flake) Iron
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 1T-1657

מדרג מנוע

24H 24M

מנוע - סט גנרטורים

TR43-C18L

משאית מחוץ לכביש

775 773 D10R 69D 773E 773D 775F 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 769D 769C 775E 773B 775D 771D 771C 773E 775D 775B 772B 768C

משאית מזבלה מפרקית

D400E II D350E D400E II D350E II D400 D35HP D400E D40D D400D

מחפר

TH43-C18

דוזר גלגלים

988F II 988F

פתרונות OEM

3412C TR43M44-C13B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה