HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterFlate plater med vanlig form224-7370: 650 mm lang ledeplate
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterFlate plater med vanlig form
224-7370: 650 mm lang ledeplate
224-7370: 650 mm lang ledeplate

Cat® Nylonstyreplate for høvel- og sirkelsag

Merke: Cat

Produktbilder
224-7370: 650 mm lang ledeplate
224-7370: 650 mm lang ledeplate
224-7370: 650 mm lang ledeplate
224-7370: 650 mm lang ledeplate
224-7370: 650 mm lang ledeplate

Cat® Nylonstyreplate for høvel- og sirkelsag

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
224-7370224-7370
224-7372224-7372
219-5403219-5403
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 224-7370
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 224-7370

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 650
Length (in): 25,59
Height (mm): 60
Thickness (mm): 8
Height (in): 2,36
Material Description: Nylon
Width (mm): 8
Width (in): 0,31
Thickness (in): 0,3
Material: Nylon
Approx. Weight (kg): 0,33
Approx. Weight (lb): 0,73
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 224-7370

ARBEIDSREDSKAP

SW380 SW360 SW480 SW460 SW60 SW45 SW345 SW460B SW360B SW345B PC306B PC408B PC306 XD PC206 PC306 PC406 PC408

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert