HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza

Piastra di guida in nylon Cat® per sega a freddo e sega a disco

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza
224-7370: piastra di guida da 650 mm di lunghezza

Piastra di guida in nylon Cat® per sega a freddo e sega a disco

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 224-7370
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 224-7370

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 650
Lunghezza (pollici): 25,59
Spessore (mm): 8
Height (mm): 60
Descrizione materiale: Nylon
Height (in): 2,36
Larghezza (mm): 8
Larghezza (pollici): 0,31
Spessore (pollici): 0,3
Material: Nylon
Approx. Weight (kg): 0,33
Approx. Weight (lb): 0,73
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 224-7370

ATTREZZATURA

SW380 SW360 SW480 SW460 SW60 SW45 SW345 SW460B SW360B SW345B PC306B PC408B PC306 XD PC206 PC306 PC406 PC408

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto