Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenPlatta plattor med enhetlig form224-7370: 650 mm längd guideplåt
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenPlatta plattor med enhetlig form
224-7370: 650 mm längd guideplåt
224-7370: 650 mm längd guideplåt

Cat® Nylonguideplåt för asfaltfräs och hjulsåg

Varumärke: Cat

Produktbilder
224-7370: 650 mm längd guideplåt
224-7370: 650 mm längd guideplåt
224-7370: 650 mm längd guideplåt
224-7370: 650 mm längd guideplåt
224-7370: 650 mm längd guideplåt

Cat® Nylonguideplåt för asfaltfräs och hjulsåg

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 224-7370
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 224-7370

Mätenheter

USMetriska
Length (mm): 650
Length (in): 25,59
Height (mm): 60
Thickness (mm): 8
Height (in): 2,36
Material Description: Nylon
Width (mm): 8
Width (in): 0,31
Thickness (in): 0,3
Material: Nylon
Approx. Weight (kg): 0,33
Approx. Weight (lb): 0,73
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 224-7370

ARBETSREDSKAP

SW380 SW360 SW480 SW460 SW60 SW45 SW345 SW460B SW360B SW345B PC306B PC408B PC306 XD PC206 PC306 PC406 PC408

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert