HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett253-4281: Monteringssett for fronthus
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
253-4281: Monteringssett for fronthus
253-4281: Monteringssett for fronthus

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Produktbilder
253-4281: Monteringssett for fronthus
253-4281: Monteringssett for fronthus
253-4281: Monteringssett for fronthus
253-4281: Monteringssett for fronthus

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

126-0110: 172,09 mm største utvendig diameter veivakseltetning
126-0110: 172,09 mm største utvendig diameter veivakseltetningAntall: 1
9Y-3593: PAKNING
9Y-3593: PAKNINGAntall: 1
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
144-6142: 1,71 mm tykk integrert tetningspakning
144-6142: 1,71 mm tykk integrert tetningspakningAntall: 1
210-9246: 37,77 mm innvendig diameter tetning-O-ring
210-9246: 37,77 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
6V-3834: 88,57 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3834: 88,57 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 1
151-2909: 0,9 mm tykk frontpakning
151-2909: 0,9 mm tykk frontpakningAntall: 1
3H-0976: O-ringtetning med 120 mm innvendig diameter
3H-0976: O-ringtetning med 120 mm innvendig diameterAntall: 1
9Y-3590: 0,8 mm tykk motorhodepakning
9Y-3590: 0,8 mm tykk motorhodepakningAntall: 1
7E-5555: 0,8 mm tykk kjølesystem pakning
7E-5555: 0,8 mm tykk kjølesystem pakningAntall: 1
7L-6580: 31,12 mm innvendig diameter O-Ringtetning
7L-6580: 31,12 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetning
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
6V-8001: 85,32 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
6V-8001: 85,32 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
5P-7814: O-ringtetning med 10,52 mm innvendig diameter
5P-7814: O-ringtetning med 10,52 mm innvendig diameterAntall: 2
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetning
8L-2786: 16,36 mm innvendig diameter O-ringstetningAntall: 1
100-8525: 0,8 mm tykk tetningspakning
100-8525: 0,8 mm tykk tetningspakningAntall: 1
9L-1633: 0,8 mm tykk pakning til frontdekselet
9L-1633: 0,8 mm tykk pakning til frontdekseletAntall: 1
4F-9325: Pakning
4F-9325: PakningAntall: 1
100-7432: Dekselpakning for fronthus
100-7432: Dekselpakning for fronthusAntall: 1
220-3373: 119,29 mm tetningsring med innvendig diameter
220-3373: 119,29 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
100-6178: 0,8 mm tykk luftkompressor pakning
100-6178: 0,8 mm tykk luftkompressor pakningAntall: 1
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
5P-8068: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
6V-5134: 31,12 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5134: 31,12 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
6V-7350: 113,97 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-7350: 113,97 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetning
8C-3089: 82,22 mm innvendig diameter o-ringstetningAntall: 1
Viser 1 til 26 av 26
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 253-4281

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 253-4281

MOTOR – INDUSTRI

3176B

CHALLENGER

75

MOTOR – LASTEBIL

3176B 3176

BÅTPRODUKTER

3176B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert