Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor
253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal
253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal

Kit de Estrutura Frontal

Marca: Cat

Imagens do Produto
253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal
253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal
253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal
253-4281: Kit de Instalação do Alojamento Frontal

Kit de Estrutura Frontal

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

151-2909: Junta do Alojamento Frontal com 0,9 mm de Espessura
151-2909: Junta do Alojamento Frontal com 0,9 mm de EspessuraQuantidade: 1
3H-0976: Anel Retentor em O com 120 mm de Diâmetro Interno
3H-0976: Anel Retentor em O com 120 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
9Y-3590: Junta do Cabeçote do Motor com Espessura de 0,8 mm
9Y-3590: Junta do Cabeçote do Motor com Espessura de 0,8 mmQuantidade: 1
5P-7814: Anel Retentor em O com 10,52 mm de Diâmetro Interno
5P-7814: Anel Retentor em O com 10,52 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-8001: Anel retentor em O de 85,32 mm de diâmetro interno
6V-8001: Anel retentor em O de 85,32 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
7E-5555: Junta do Sistema de Arrefecimento com 0,8 mm de Espessura
7E-5555: Junta do Sistema de Arrefecimento com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro Interno
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
7L-6580: Anel Retentor em O com 31,12 mm de Diâmetro Interno
7L-6580: Anel Retentor em O com 31,12 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8L-2786: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
8L-2786: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
100-8525: Junta do Selo com 0,8 mm de Espessura
100-8525: Junta do Selo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
9L-1633: Junta da Tampa do Alojamento Frontal com 0,8 mm de Espessura
9L-1633: Junta da Tampa do Alojamento Frontal com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
4F-9325: Junta
4F-9325: JuntaQuantidade: 1
100-7432: Junta da Tampa do Alojamento Frontal
100-7432: Junta da Tampa do Alojamento FrontalQuantidade: 1
220-3373: Anel Retentor com 119,29 mm de Diâmetro Interno
220-3373: Anel Retentor com 119,29 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
100-6178: Junta do Compressor de Ar com 0,8 mm de Espessura
100-6178: Junta do Compressor de Ar com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
8C-3089: Anel Retentor em O com 82,22 mm de Diâmetro Interno
8C-3089: Anel Retentor em O com 82,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-5134: Anel Retentor em O com 31,12 mm de Diâmetro Interno
6V-5134: Anel Retentor em O com 31,12 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-7350: Anel Retentor em O com 113,97 mm de Diâmetro Interno
6V-7350: Anel Retentor em O com 113,97 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5P-8068: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno
5P-8068: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
126-0110: Vedação do virabrequim com diâmetro externo máximo de 172,09 mm
126-0110: Vedação do virabrequim com diâmetro externo máximo de 172,09 mmQuantidade: 1
9Y-3593: JUNTA
9Y-3593: JUNTAQuantidade: 1
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
3K-0360: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
144-6142: Junta de selo integral com 1,71 mm de espessura
144-6142: Junta de selo integral com 1,71 mm de espessuraQuantidade: 1
210-9246: Anel Retentor em O com 37,77 mm de Diâmetro Interno
210-9246: Anel Retentor em O com 37,77 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-3834: Anel Retentor em O com 88,57 mm de Diâmetro Interno
6V-3834: Anel Retentor em O com 88,57 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-6609: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 16,36 mm
6V-6609: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 16,36 mmQuantidade: 1
Mostrando 1 a 26 de 26
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 253-4281

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 253-4281

PRODUTOS MARÍTIMOS

3176B

CHALLENGER

75

MOTOR - INDUSTRIAL

3176B

MOTOR - CAMINHÃO

3176B 3176

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista