HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode

Forsinket skrue med flatt hode

Merke: Cat

Produktbilder
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode
260-6695: 25 mm lang sekskantskrue med flatt hode

Forsinket skrue med flatt hode

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
260-6695260-6695
203-2354203-2354
189-0599189-0599
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 260-6695
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 260-6695

Måleenheter

USMetrisk
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M6x1
Materiale: Legert stål,Rustfritt stål
Bolt Length (in): 0,984
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 6,7
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,264
Bolt Length (mm): 25
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 260-6695

MOTOR – GENERATORSETT

DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET 3516C C32 XQ2280 PP3516 PMG3516

MOTOR – INDUSTRI

DG60

GENERATOR

SR4B XQP500

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

7495 7495 HF

KOMPAKTLASTER

277B 257B 247B3 267B 287B 247B 257B3 259B3 242B3 226B 236B3 232B 252B 226B3 248B 216B 268B 236B 252B3 216B3 242B

RAMMESTYRT DUMPER

725 730 730

BÅTPRODUKTER

C18 GEN SE XQ425 C6.6 DE1400 D1250 C9 C27 C4.4 C15 GEN SE DE1000S C2.2 DG80 C13GENSET C32 C13 XQ375 C175-16 DG30 DE1500 G3412C C7.1 C3.3 C13 XQ350 DE1250S XQ1140 XQP300 D1000 DE1250 G3516H 3516C 3516 C18 3516B C15 3512 C13 G3412 D800 3512C 3512B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert