Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo
Inicio
Tornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo

Tornillo de cabeza plana encastrado

Marca: Cat

Imágenes del producto
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo
260-6695: Tornillo hexagonal de cabeza plana de 25 mm de largo

Tornillo de cabeza plana encastrado

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 260-6695
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 260-6695

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero inoxidable,Aleación de acero
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M6x1
Bolt Length (in): 0.984
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 6.7
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0.264
Bolt Length (mm): 25
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 260-6695

GENERADOR

SR4B XQP500

PRODUCTOS MARINOS

C18 GEN SE XQ425 C6.6 DE1400 D1250 C9 C27 C4.4 C15 GEN SE DE1000S C2.2 DG80 C13GENSET C32 C13 XQ375 C175-16 DG30 DE1500 G3412C C7.1 C3.3 C13 XQ350 DE1250S XQ1140 XQP300 D1000 DE1250 G3516H 3516C 3516 C18 3516B C15 3512 C13 G3412 D800 3512C 3512B

MINICARGADOR

277B 257B 247B3 267B 287B 247B 257B3 259B3 242B3 226B 236B3 232B 252B 226B3 248B 216B 268B 236B 252B3 216B3 242B

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

7495 7495 HF

MOTOR - INDUSTRIAL

DG60

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET 3516C C32 XQ2280 PP3516 PMG3516

CAMIÓN ARTICULADO DE DESCARGA

725 730 730

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto