होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू

काउंटरसंक फ़्लैट हेड स्क्रू

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू
260-6695: 25 मिलीमीटर लंबा फ़्लैट हेड हेक्सागोनल स्क्रू

काउंटरसंक फ़्लैट हेड स्क्रू

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
260-6695 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 260-6695 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M6x1
सामग्री: स्टेनलेस स्टील,मिश्रित स्‍टील
Bolt Length (in): 0.984
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 6.7
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0.264
Bolt Length (mm): 25
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 260-6695 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

277B 257B 247B3 267B 287B 247B 257B3 259B3 242B3 226B 236B3 232B 252B 226B3 248B 216B 268B 236B 252B3 216B3 242B

इंजन - औद्योगिक

DG60

इंजन - जनरेटर सेट

DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET 3516C C32 XQ2280 PP3516 PMG3516

सामुद्रिक उत्पाद

C18 GEN SE XQ425 C6.6 DE1400 D1250 C9 C27 C4.4 C15 GEN SE DE1000S C2.2 DG80 C13GENSET C32 C13 XQ375 C175-16 DG30 DE1500 G3412C C7.1 C3.3 C13 XQ350 DE1250S XQ1140 XQP300 D1000 DE1250 G3516H 3516C 3516 C18 3516B C15 3512 C13 G3412 D800 3512C 3512B

जनरेटर

SR4B XQP500

विस्तारित खनन उत्पाद

7495 7495 HF

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

725 730 730

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें