HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett274-8318: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
274-8318: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
274-8318: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
274-8318: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
274-8318: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

093-1519: 70 mm innvendig diameter på forsterkningsringen
093-1519: 70 mm innvendig diameter på forsterkningsringenAntall: 1
170-9841: 69 mm buffertetning med innvendig diameter
170-9841: 69 mm buffertetning med innvendig diameterAntall: 1
170-9857: 68,6 mm innvendig diameter U-formet tetning
170-9857: 68,6 mm innvendig diameter U-formet tetningAntall: 1
114-8837: O-RINGSTETNING
114-8837: O-RINGSTETNINGAntall: 1
9X-3595: Stempeltetning
9X-3595: StempeltetningAntall: 1
150-5884: 121,93 mm plastring med innvendig diameter
150-5884: 121,93 mm plastring med innvendig diameterAntall: 1
179-9771: Stempelføring med 130 mm innvendig diameter
179-9771: Stempelføring med 130 mm innvendig diameterAntall: 2
095-1631: 119,60 mm innvendig diameter O-ring-tetning
095-1631: 119,60 mm innvendig diameter O-ring-tetningAntall: 1
165-9283: Leppetetning med 70 mm akseldiameter
165-9283: Leppetetning med 70 mm akseldiameterAntall: 1
7Y-4633: 120,20 mm innvendig diameter på støtteringen
7Y-4633: 120,20 mm innvendig diameter på støtteringenAntall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 274-8318

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 274-8318

GRAVEMASKIN

M312

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M315D2 M313C M313D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert