Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet274-8318: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet
274-8318: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
274-8318: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
274-8318: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
274-8318: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

093-1519: Varmistusrengas, sisähalkaisija 70 mm
093-1519: Varmistusrengas, sisähalkaisija 70 mmMäärä: 1
150-5884: Muovirengas, sisähalkaisija 121.93 mm
150-5884: Muovirengas, sisähalkaisija 121.93 mmMäärä: 1
179-9771: 130mm n reiän halkaisija männänohjain
179-9771: 130mm n reiän halkaisija männänohjainMäärä: 2
095-1631: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 119,60 mm
095-1631: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 119,60 mmMäärä: 1
165-9283: Huulityyppinen tiiviste, akselin halkaisija 70 mm
165-9283: Huulityyppinen tiiviste, akselin halkaisija 70 mmMäärä: 1
7Y-4633: Varmistusrengas, sisähalkaisija 120,20 mm
7Y-4633: Varmistusrengas, sisähalkaisija 120,20 mmMäärä: 1
170-9841: Puskurin tiiviste, sisähalkaisija 69 mm
170-9841: Puskurin tiiviste, sisähalkaisija 69 mmMäärä: 1
170-9857: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 68,6 mm
170-9857: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 68,6 mmMäärä: 1
114-8837: O-rengas
114-8837: O-rengasMäärä: 1
9X-3595: 130mm OD Hydraulic Cylinder Piston Seal
9X-3595: 130mm OD Hydraulic Cylinder Piston SealMäärä: 1
Näyttää 1 - 10 / 10
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 274-8318 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 274-8318

KAIVINKONE

M312

PYÖRÄKAIVINKONE

M315D2 M313C M313D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa