Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.
Εγγραφή
Caterpillar

Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου274-8318: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου
274-8318: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
274-8318: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
274-8318: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
274-8318: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

170-9841: Ενδιάμεση τσιμούχα εσωτερικής διαμέτρου 69 mm
170-9841: Ενδιάμεση τσιμούχα εσωτερικής διαμέτρου 69 mmΠοσότητα: 1
170-9857: Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 68,6 mm
170-9857: Τσιμούχα κύπελλο U εσωτερικής διαμέτρου 68,6 mmΠοσότητα: 1
114-8837: Τσιμουχάκι O-ring
114-8837: Τσιμουχάκι O-ringΠοσότητα: 1
9X-3595: 130mm OD Hydraulic Cylinder Piston Seal
9X-3595: 130mm OD Hydraulic Cylinder Piston SealΠοσότητα: 1
150-5884: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 121,93 mm
150-5884: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 121,93 mmΠοσότητα: 1
179-9771: Οδηγός εμβόλου διαμέτρου υδραυλικού κυλίνδρου 130 mm
179-9771: Οδηγός εμβόλου διαμέτρου υδραυλικού κυλίνδρου 130 mmΠοσότητα: 2
095-1631: Τσιμούχα δακτυλίου O 119,60 mm εσωτερικής διαμέτρου
095-1631: Τσιμούχα δακτυλίου O 119,60 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 1
165-9283: Τσιμούχα τύπου χείλους διαμέτρου άξονα 70 mm
165-9283: Τσιμούχα τύπου χείλους διαμέτρου άξονα 70 mmΠοσότητα: 1
7Y-4633: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 120,20 mm
7Y-4633: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 120,20 mmΠοσότητα: 1
093-1519: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 70 mm
093-1519: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 70 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 10 από 10
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 274-8318

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 274-8318

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M312

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M315D2 M313C M313D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό