HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper2P-2338: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
2P-2338: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
2P-2338: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Merke: Cat

Produktbilder
2P-2338: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
2P-2338: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 2P-2338

Måleenheter

USMetrisk
Hex Size (mm): 47,625
Hex Size (in): 1,8752
Weight (kg): 1,814
Weight (lb): 3,999
Lengde (mm): 91,9
Størrelse (tommer): 2 3/16
Størrelse (mm): 55,5625
Lengde (tommer): 3,6
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert