Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια2P-2338: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
2P-2338: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
2P-2338: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
2P-2338: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα
2P-2338: Μεμονωμένα κλασματικά καρυδάκια, υποδοχή 1/4 μέχρι 1 1/2 ίντσα

Cat® 1 7/8" Impact Socket helps to reduce the risk of the socket slipping or rounding off the fastener head

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2P-2338

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Hex Size (mm): 47,625
Hex Size (in): 1,8752
Weight (kg): 1,814
Weight (lb): 3,999
Μέγεθος (ίντσες): 2 3/16
Μήκος (ίντσες): 3,6
Μέγεθος (mm): 55,5625
Μήκος (mm): 91,9
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό