HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper5P-1748: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
5P-1748: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
5P-1748: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® Single Hexagonal Power Socket applies torque to hexagonal bolts, fastening and loosening them efficiently without rounding the bolt heads

Merke: Cat

Produktbilder
5P-1748: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
5P-1748: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® Single Hexagonal Power Socket applies torque to hexagonal bolts, fastening and loosening them efficiently without rounding the bolt heads

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 5P-1748

Måleenheter

USMetrisk
Hex Size (mm): 57,15
Hex Size (in): 2-1/4"
Størrelse (tommer): 2 1/4
Lengde (mm): 87,1
Størrelse (mm): 57,15
Lengde (tommer): 3,4
Hylse: Støtsikker kontakt, 6-punkts
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert