2P-5496: Nøkkel
HjemVerkstedsutstyrVerktøyNøkler2P-5496: Nøkkel
Hjem2P-5496: Nøkkel

2P-5496: Nøkkel

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Merke: Cat

Produktbilder

2P-5496: Nøkkel

2P-5496: Nøkkel

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Merke: Cat

Beskrivelse av delenummer 2P-5496

An Open-End Crowfoot Wrench is a unique open-end design that allows the user to engage fasteners in confined spaces, making it useful in tight working environments. The wrench is attached to a ratchet handle or extension bar, providing leverage for loosening or tightening nuts and bolts without requiring full rotation. This design is useful in spaces where obstructions limit movement, offering accurate and controlled operation.

Attributes:
• Provides easy access to tight spaces and hard-to-reach fasteners.
• Compatible for use with 3/8 inch square drive ratchets and torque wrenches.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench provides mechanics and technicians with a tool capable of accessing fasteners in difficult-to-reach spaces, offering flexibility and accurate control.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 2P-5496

Måleenheter

    Square Drive (in):

    3/8"

    Length (in):

    1,72

    Width (in):

    0,59

    Height (in):

    1,98

    Weight (lb):

    0,201

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Størrelse (tommer):

    7/8

    Drev (tommer):

    3/8

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet