HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer2W-0727: KASSETTSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer
2W-0727: KASSETTSETT
2W-0727: KASSETTSETT

Turboladerpatronsett

Merke: Cat

Produktbilder
2W-0727: KASSETTSETT
2W-0727: KASSETTSETT
2W-0727: KASSETTSETT

Turboladerpatronsett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5P-5757: O-ringtetning med 64,77 mm innvendig diameter
5P-5757: O-ringtetning med 64,77 mm innvendig diameterAntall: 1
4M-8013: 22,22 mm stempelring med innvendig diameter
4M-8013: 22,22 mm stempelring med innvendig diameterAntall: 1
4M-6983: 23,98 mm utvendig diameter låsering
4M-6983: 23,98 mm utvendig diameter låseringAntall: 4
7N-2856: RING TURBIN
7N-2856: RING TURBINAntall: 1
Viser 1 til 4 av 4
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 2W-0727

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 203,2
Bredde (mm): 127
Høyde (mm): 2,5
Lengde (tommer): 8
Høyde (tommer): 0,1
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2W-0727

MOTOR – GENERATORSETT

3408 3406C 3406 3408B 3408C 3406B 3508 3408 3412C 3412

MOTOR – INDUSTRI

3406B 3406C 3406 3412 3408B

GENERATOR

SR4 SR4B

MOTOR – MASKIN

3208 3408

HJULDOSER

988B

SKRAPELASTER

639D 637D 633D

ANLEGGSDUMPER

771C 775B 769C 773B 772B 768C

BÅTPRODUKTER

3406C 3412C 3412 3408B 3406B 3408 3208 3406

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert