Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页升级和维修套件维修和保养套件发动机常规发动机维修和保养套件2W-0727: 芯套件
首页
升级和维修套件维修和保养套件发动机常规发动机维修和保养套件
2W-0727: 芯套件
2W-0727: 芯套件

涡轮增压器芯子套件

品牌: Cat

产品图像
2W-0727: 芯套件
2W-0727: 芯套件
2W-0727: 芯套件

涡轮增压器芯子套件

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

4M-8013: 22.22 mm 内径活塞环
4M-8013: 22.22 mm 内径活塞环数量: 1
4M-6983: 23.98 mm 外径挡圈
4M-6983: 23.98 mm 外径挡圈数量: 4
7N-2856: 涡轮环
7N-2856: 涡轮环数量: 1
5P-5757: 64.77 mm 内径 O 形密封圈
5P-5757: 64.77 mm 内径 O 形密封圈数量: 1
正在显示 1 - 4/4
描述技术规格兼容型号
零件号 2W-0727 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 2.5
宽度(mm): 127
长度(mm): 203.2
高度(in): 0.1
长度(in): 8
查看更多
零件号 2W-0727 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3408 3406C 3406 3408B 3408C 3406B 3508 3408 3412C 3412

轮式推土机

988B

轮式自行式铲运机

639D 631D 633D

发动机 - 机器

3208 3408

非公路用卡车

771C 775B 769C 773B 772B 768C

船用产品

3406C 3412C D336 3412 3408B 3406B 3408 3208 3406

发动机 - 工业

3406B 3406C 3406 3412 3408B

发电机

SR4 SR4B