Hjem309-3790: SETT-MOTORDELER
Hjem309-3790: SETT-MOTORDELER
309-3790: SETT-MOTORDELER

Merke: Cat

fallback-image
309-3790: SETT-MOTORDELER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

100-2851: 103,15 mm innvendig diameter drivring
100-2851: 103,15 mm innvendig diameter drivringAntall: 1
100-2848: Styrering med 102,03 mm innvendig diameter
100-2848: Styrering med 102,03 mm innvendig diameterAntall: 1
128-7794: SKRUE
128-7794: SKRUEAntall: 1
4W-2754: 50,17 mm innvendig diameter firedelt ringflikete tetning
4W-2754: 50,17 mm innvendig diameter firedelt ringflikete tetningAntall: 1
4N-7806: Albue for innløp til etterkjølerens vannledninger
4N-7806: Albue for innløp til etterkjølerens vannledningerAntall: 1
4N-2617: 2 Boltflensadapter
4N-2617: 2 BoltflensadapterAntall: 1
4N-4196: 55,60 mm langt utløpsrør for etterkjøler
4N-4196: 55,60 mm langt utløpsrør for etterkjølerAntall: 1
101-8846: Støtteplate for oljefilter
101-8846: Støtteplate for oljefilterAntall: 1
153-5484: 0,84 mm tykk pakning til etterkjølerrørene
153-5484: 0,84 mm tykk pakning til etterkjølerrøreneAntall: 2
1W-4879: Etterkjølerkjerne
1W-4879: EtterkjølerkjerneAntall: 1
128-7796: SKRUE
128-7796: SKRUEAntall: 1
3E-7430: 3/4-14 NPTF gjenget sekskantplugg
3E-7430: 3/4-14 NPTF gjenget sekskantpluggAntall: 1
030-7946: 7/16-20 gjenget 90° albueadapter
030-7946: 7/16-20 gjenget 90° albueadapterAntall: 1
8N-8099: 1006 mm langt etterkjølerdeksel
8N-8099: 1006 mm langt etterkjølerdekselAntall: 1
8N-8098: Etterkjølerhus
8N-8098: EtterkjølerhusAntall: 1
4W-4775: Etterkjøler adapter
4W-4775: Etterkjøler adapterAntall: 2
4N-2109: Demperadapter
4N-2109: DemperadapterAntall: 1
2N-1287: ALBUE - UTVIDET
2N-1287: ALBUE - UTVIDETAntall: 1
2S-2053: 34,92 mm innvendig diameter med stålsløyfeklemme
2S-2053: 34,92 mm innvendig diameter med stålsløyfeklemmeAntall: 2
123-2886: 6,35 mm drivstoffforhold kontrollrør
123-2886: 6,35 mm drivstoffforhold kontrollrørAntall: 1
100-2849: 10,5 mm tykk dekkplate for regulatordrift
100-2849: 10,5 mm tykk dekkplate for regulatordriftAntall: 1
6J-2819: 69,85 mm nominell lengde bolt
6J-2819: 69,85 mm nominell lengde boltAntall: 8
6I-1575: Albu på etterkjøleruttak
6I-1575: Albu på etterkjøleruttakAntall: 1
5D-9844: 3/8'' skrue med sekskantet hode
5D-9844: 3/8'' skrue med sekskantet hodeAntall: 1
6B-1557: 3/8-16" utvendig skrue med sekskantet hode og gjenger
6B-1557: 3/8-16" utvendig skrue med sekskantet hode og gjengerAntall: 4
7W-0993: Pumpedrivhjul 64 tenner
7W-0993: Pumpedrivhjul 64 tennerAntall: 1
8N-8100: Etterkjøleradapter
8N-8100: EtterkjøleradapterAntall: 1
9X-7715: 90,93 mm innvendig diameter smurt tetning
9X-7715: 90,93 mm innvendig diameter smurt tetningAntall: 1
4W-0203: Turboladerens oljeledningsrørmontering
4W-0203: Turboladerens oljeledningsrørmonteringAntall: 1
4W-0201: Turboladerens oljeledninger Rør
4W-0201: Turboladerens oljeledninger RørAntall: 1
4N-4193: Etterkjøler adapter
4N-4193: Etterkjøler adapterAntall: 2
1W-0512: Etterkjølerdeksel
1W-0512: EtterkjølerdekselAntall: 1
Viser 1 til 32 av 39Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 309-3790

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 309-3790

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 309-3790

BULLDOSER

D8N

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet