Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Caterpillar

Velg utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareTapperAndre bolter312-2193: DYVELREAKSJON
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareTapperAndre bolter
312-2193: DYVELREAKSJON
312-2193: DYVELREAKSJON

Cat® Dowel Pin for the thermostatic valve responds to temperature changes, translating them into mechanical adjustments that regulate the valve's opening or closing for precise flow control

Merke: Cat

Produktbilder
312-2193: DYVELREAKSJON
312-2193: DYVELREAKSJON

Cat® Dowel Pin for the thermostatic valve responds to temperature changes, translating them into mechanical adjustments that regulate the valve's opening or closing for precise flow control

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.

Attributes:
• Temperature-sensitive element connection
• Mechanical translation of temperature changes
• Regulates valve opening and closing
• Enables precise fluid flow control

Applications:
The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.

Attributes:
• Temperature-sensitive element connection
• Mechanical translation of temperature changes
• Regulates valve opening and closing
• Enables precise fluid flow control

Applications:
The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Diameter (mm): 9.53
Pin Length (mm): 184.6
Diameter (in): 0.375
Material: Stainless Steel
MåleenheterUSMetrisk
Diameter (mm): 9.53
Pin Length (mm): 184.6
Diameter (in): 0.375
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Generator Set
C175-16C175-20
Marine Engine
C175-16
Industrial Engine
C175-16
Engine
C175-16
Truck
797F797793F795F AC794 AC795F XQ793F CMD793F OEM797B793F XQ
Locomotive Engine
C175-16C175-20
Petroleum Engine
C175-16
Off Highway Truck
793798794 AC796 AC793F798 AC
Vis flere
Generator Set
C175-16C175-20
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 312-2193
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert