Cat® Dowel Pin for the thermostatic valve responds to temperature changes, translating them into mechanical adjustments that regulate the valve's opening or closing for precise flow control
מותג: Cat
תמונות מוצר
312-2193: פין תגובה
Cat® Dowel Pin for the thermostatic valve responds to temperature changes, translating them into mechanical adjustments that regulate the valve's opening or closing for precise flow control
מותג: Cat
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריותמדיניות ההחזרות
מפתחמפתח
התאמת מפעל
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
נהל צ'אט עם מומחה
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
תיאור
תיאור
The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.
Attributes: • Temperature-sensitive element connection • Mechanical translation of temperature changes • Regulates valve opening and closing • Enables precise fluid flow control
Applications: The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.
Attributes: • Temperature-sensitive element connection • Mechanical translation of temperature changes • Regulates valve opening and closing • Enables precise fluid flow control
Applications: The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.
Attributes: • Temperature-sensitive element connection • Mechanical translation of temperature changes • Regulates valve opening and closing • Enables precise fluid flow control
Applications: The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.
הצג עוד
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל עופרת ותרכובות עופרת, אשר ידועה למדינת קליפורניה כגורמת לסרטן ולפגמים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרט למק"ט 312-2193
יחידות מידה
ארה"במטרי
Diameter (mm): 9.53
Pin Length (mm): 184.6
Diameter (in): 0.375
Material: Stainless Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 312-2193
GENERATOR SET
C175-16 C175-20
MARINE ENGINE
C175-16
INDUSTRIAL ENGINE
C175-16
ENGINE
C175-16
TRUCK
797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ