হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন312-2193: ডাউয়েল-রিয়্যাকশন
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারপিনঅন্যান্য পিন312-2193: ডাউয়েল-রিয়্যাকশন
312-2193: ডাউয়েল-রিয়্যাকশন
Cat® Dowel Pin for the thermostatic valve responds to temperature changes, translating them into mechanical adjustments that regulate the valve's opening or closing for precise flow control
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
312-2193: ডাউয়েল-রিয়্যাকশন
Cat® Dowel Pin for the thermostatic valve responds to temperature changes, translating them into mechanical adjustments that regulate the valve's opening or closing for precise flow control
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.
Attributes: • Temperature-sensitive element connection • Mechanical translation of temperature changes • Regulates valve opening and closing • Enables precise fluid flow control
Applications: The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.
Attributes: • Temperature-sensitive element connection • Mechanical translation of temperature changes • Regulates valve opening and closing • Enables precise fluid flow control
Applications: The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
The Dowel Pin achieves precise temperature regulation. This small cylindrical pin is intricately connected to the valve's temperature-sensitive element. As the ambient temperature fluctuates, the temperature-sensitive element expands or contracts, exerting force on the dowel. This force is then translated into mechanical movement through a piston, thereby orchestrating the valve's opening or closing. This responsive action of the dowel ensures that the valve modulates fluid flow to maintain a consistent temperature, making it an essential component for applications requiring accurate and automated thermal control, such as heating, cooling, or fluid circulation systems.
Attributes: • Temperature-sensitive element connection • Mechanical translation of temperature changes • Regulates valve opening and closing • Enables precise fluid flow control
Applications: The Dowel Pin is utilized to enable automatic temperature regulation and precise control of fluid flow in the thermostatic valve.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 312-2193 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Diameter (mm): 9.53
Pin Length (mm): 184.6
Diameter (in): 0.375
Material: Stainless Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 312-2193 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
C175-16 C175-20
MARINE ENGINE
C175-16
INDUSTRIAL ENGINE
C175-16
ENGINE
C175-16
TRUCK
797F 797 793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F CMD 793F OEM 797B 793F XQ
LOCOMOTIVE ENGINE
C175-16 C175-20
PETROLEUM ENGINE
C175-16
OFF HIGHWAY TRUCK
793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।