HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk382-5802: TETNINGSSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk
382-5802: TETNINGSSETT
382-5802: TETNINGSSETT

Cat-tetningssett® (stikke)

Merke: Cat

Produktbilder
382-5802: TETNINGSSETT
382-5802: TETNINGSSETT

Cat-tetningssett® (stikke)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

382-5787: 74 mm indre diameter stempelpakning
382-5787: 74 mm indre diameter stempelpakningAntall: 1
374-3665: 60 mm akseldiameter Gummilippetetning
374-3665: 60 mm akseldiameter GummilippetetningAntall: 1
415-3112: 35 mm innvendig diameter på forsterkningsringen
415-3112: 35 mm innvendig diameter på forsterkningsringenAntall: 2
093-1432: 54 mm akseldiameter Tetning av leppetype
093-1432: 54 mm akseldiameter Tetning av leppetypeAntall: 4
4J-5267: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-5267: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
415-3113: 91 mm innvendig diameter støttering
415-3113: 91 mm innvendig diameter støtteringAntall: 2
093-1475: U-KOPPTETNING
093-1475: U-KOPPTETNINGAntall: 1
095-1712: O-RINGTETNING
095-1712: O-RINGTETNINGAntall: 2
415-3111: STØVRING
415-3111: STØVRINGAntall: 2
170-9839: 59 mm indre diameter buffertetning
170-9839: 59 mm indre diameter buffertetningAntall: 1
093-1518: STØTTERING
093-1518: STØTTERINGAntall: 1
095-1700: 34,4 mm indre diameter O-ringstetning
095-1700: 34,4 mm indre diameter O-ringstetningAntall: 1
382-5788: SLITERING
382-5788: SLITERINGAntall: 1
382-5784: STØTTERING
382-5784: STØTTERINGAntall: 1
095-1713: 94,40 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1713: 94,40 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
7J-9108: O-RINGTETNING-ORFS
7J-9108: O-RINGTETNING-ORFSAntall: 1
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 382-5802
Settet inneholder: Leppetetning - 5, U-skåltetning - 1, støttering - 6, buffertetning - 1, O-ringtetning - 6, støvring - 2, stempeltetning - 1, slitering - 1
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 382-5802

HYDRAULISK MINIGRAVER

308E CR 308E 308E2 CR

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert