HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLER
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLER
420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLER

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLER
420-4427: INSTALLERING AV SETT-VARMEVEKSLER

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

4P-8881: 1,58 mm tykk kjølesystempakning
4P-8881: 1,58 mm tykk kjølesystempakningAntall: 1
2M-1395: 0.8 mm tykk pakning
2M-1395: 0.8 mm tykk pakningAntall: 3
343-8888: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakning
343-8888: 0,8 mm tykk sylinderblokkdekselpakningAntall: 2
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledningerAntall: 1
3S-9643: Leppetetning for roterende aksel
3S-9643: Leppetetning for roterende akselAntall: 2
6V-9027: 8,92 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-9027: 8,92 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 4
112-1102: 62,87 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
112-1102: 62,87 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
8S-5543: 1,6 mm tykk pakning til topplokkdekselet på motorsylinderen
8S-5543: 1,6 mm tykk pakning til topplokkdekselet på motorsylinderenAntall: 1
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 3
4N-1946: 0.8 mm tykk pakning
4N-1946: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
4K-1388: TETNING-O-RING-LAGER
4K-1388: TETNING-O-RING-LAGERAntall: 1
109-0074: 91,44 mm innvendig diameter O-Ringtetning
109-0074: 91,44 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 4
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 4
4N-2199: 0,8 mm tykk pakning på oljekjølerdekselet
4N-2199: 0,8 mm tykk pakning på oljekjølerdekseletAntall: 1
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
109-0072: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 8
110-7752: 56,52 mm innvendig diameter O-Ring-tetning
110-7752: 56,52 mm innvendig diameter O-Ring-tetningAntall: 2
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 420-4427

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 420-4427

BÅTMOTOR

3412

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet