AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor420-4427: KIT-SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INSTALARE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor420-4427: KIT-SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INSTALARE
420-4427: KIT-SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INSTALARE

Soluție de reparație marină grupată, revizie generală motor 3412

Marcă: Cat

Imaginile produselor
420-4427: KIT-SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INSTALARE
420-4427: KIT-SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ INSTALARE

Soluție de reparație marină grupată, revizie generală motor 3412

Marcă: Cat

Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

112-1102: 62.87mm Inside Diameter Seal-O-Ring
112-1102: 62.87mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
8S-5543: GARNITURĂ
8S-5543: GARNITURĂCantitate: 1
109-0074: 91.44mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0074: 91.44mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
109-0078: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0078: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 4
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover Gasket
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover GasketCantitate: 3
4N-1946: 0.8mm Thick Gasket
4N-1946: 0.8mm Thick GasketCantitate: 1
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-Ring
3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O-RingCantitate: 4
4K-1388: 2.95 x 26.62mm 90A NBR O-Ring
4K-1388: 2.95 x 26.62mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
4P-8881: GARNITURĂ
4P-8881: GARNITURĂCantitate: 1
2M-1395: 0.8mm Thick Gasket
2M-1395: 0.8mm Thick GasketCantitate: 3
343-8888: 0.8mm Thick Cylinder Block Gasket
343-8888: 0.8mm Thick Cylinder Block GasketCantitate: 2
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 2
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-Ring
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-RingCantitate: 4
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines Gasket
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines GasketCantitate: 1
4N-2199: 0.8mm Thick Oil Cooler Cover Gasket
4N-2199: 0.8mm Thick Oil Cooler Cover GasketCantitate: 1
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0072: 40.64mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 8
110-7752: GARNITURĂ INELARĂ
110-7752: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-Ring
3D-2824: 2.95 x 23.47mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-Ring
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
Se afișează 1 până la 19 din 19
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 420-4427

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 420-4427

MOTOR MARITIM

3412

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită