AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS
420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS

Marine Bundled Repair Solution, 3412 Engine Rehaul

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS
420-4427: SARJA-LÄMMÖNVAIHTIMEN ASENNUS

Marine Bundled Repair Solution, 3412 Engine Rehaul

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

4P-8881: 1,58 mm paksu jäähdytysjärjestelmän tiiviste
4P-8881: 1,58 mm paksu jäähdytysjärjestelmän tiivisteMäärä: 1
2M-1395: 0,8 mm paksu tiiviste
2M-1395: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 3
343-8888: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiiviste
343-8888: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiivisteMäärä: 2
4N-1156: 1,2 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiiviste
4N-1156: 1,2 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiivisteMäärä: 1
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealMäärä: 2
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 4
4N-2199: 0,8 mm paksu öljynjäähdyttimen kannen tiiviste
4N-2199: 0,8 mm paksu öljynjäähdyttimen kannen tiivisteMäärä: 1
109-0072: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
109-0072: 40,64 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 8
110-7752: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 56.52 mm
110-7752: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 56.52 mmMäärä: 2
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
112-1102: 62.87mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
112-1102: 62.87mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
8S-5543: 1,6 mm paksu moottorin sylinterikannen tiiviste
8S-5543: 1,6 mm paksu moottorin sylinterikannen tiivisteMäärä: 1
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiiviste
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiivisteMäärä: 3
4N-1946: 0,8 mm paksu tiiviste
4N-1946: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 1
4K-1388: TIIVISTE-O-RENGAS-STOR
4K-1388: TIIVISTE-O-RENGAS-STORMäärä: 1
109-0074: 91,44 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
109-0074: 91,44 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
Näyttää 1 - 19 / 19
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 420-4427 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 420-4427

MERIMOOTTORI

3412

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu