HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett420-4866: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
420-4866: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
420-4866: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Sett for bakre struktur

Merke: Cat

Produktbilder
420-4866: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
420-4866: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
420-4866: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Sett for bakre struktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
142-5868: 154,18 mm veivakseltetning med innvendig diameter
142-5868: 154,18 mm veivakseltetning med innvendig diameterAntall: 1
226-4753: 0,35 mm tykk metallbelagt pakning
226-4753: 0,35 mm tykk metallbelagt pakningAntall: 2
198-6068: 1,71 mm tykk kantlimt tetningspakning
198-6068: 1,71 mm tykk kantlimt tetningspakningAntall: 2
112-3540: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
112-3540: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdeksel
198-1517: 1,2 mm tykk pakning for sylinderblokkdekselAntall: 2
161-7293: Sylinderblokkpakning
161-7293: SylinderblokkpakningAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 4
2M-5446: 0,78 mm tykk pakning
2M-5446: 0,78 mm tykk pakningAntall: 1
9L-6924: 0,8 mm tykk motordekselpakning
9L-6924: 0,8 mm tykk motordekselpakningAntall: 1
126-2702: Kantbundet tetning (pakning)
126-2702: Kantbundet tetning (pakning)Antall: 2
259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
259-4598: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhus
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhusAntall: 5
9Y-6089: 0,8 mm tykk pakning i svinghjulshuset
9Y-6089: 0,8 mm tykk pakning i svinghjulshusetAntall: 1
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 420-4866
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 420-4866

BÅTPRODUKTER

3412E 3412D C32 3412

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert