AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor420-4866: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
420-4866: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT
420-4866: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT

Kit structură spate

Marcă: Cat

Imaginile produselor
420-4866: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT
420-4866: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT
420-4866: KIT - GARNITURĂ CARCASĂ VOLANT

Kit structură spate

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

2M-5446: GARNITURĂ
2M-5446: GARNITURĂCantitate: 1
9L-6924: 0.8mm Thick Engine Cover Gasket
9L-6924: 0.8mm Thick Engine Cover GasketCantitate: 1
126-2702: Edge Bonded Seal Gasket
126-2702: Edge Bonded Seal GasketCantitate: 2
2A-1162: 4.5mm Thick Flywheel Housing Gasket
2A-1162: 4.5mm Thick Flywheel Housing GasketCantitate: 5
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
9Y-6089: 0.8mm Thick Flywheel Housing Gasket
9Y-6089: 0.8mm Thick Flywheel Housing GasketCantitate: 1
114-4427: 2.46 x 19.18mm 78A HNBR O-Ring
114-4427: 2.46 x 19.18mm 78A HNBR O-RingCantitate: 2
142-5868: 154.18mm Inner Diameter Crankshaft Seal
142-5868: 154.18mm Inner Diameter Crankshaft SealCantitate: 1
226-4753: 0.35mm Thick Metal Coated Gasket
226-4753: 0.35mm Thick Metal Coated GasketCantitate: 2
198-6068: 1.71mm Thickness Edge Bonded Seal Gasket
198-6068: 1.71mm Thickness Edge Bonded Seal GasketCantitate: 2
198-1517: 1.2mm Thick Cylinder Block Cover Gasket
198-1517: 1.2mm Thick Cylinder Block Cover GasketCantitate: 2
112-3540: 23.16mm Inside Diameter Seal-O-Ring
112-3540: 23.16mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
161-7293: Cylinder Block Gasket
161-7293: Cylinder Block GasketCantitate: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 4
Se afișează 1 până la 14 din 14
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 420-4866
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 420-4866

PRODUSE MARINE

3412E 3412D C32 3412

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert