HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett438-4341: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
438-4341: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
438-4341: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Oljekjøler- og rørpakningssett

Merke: Cat

Produktbilder
438-4341: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
438-4341: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Oljekjøler- og rørpakningssett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

1S-7057: 0,79 mm tykk flenspakning
1S-7057: 0,79 mm tykk flenspakningAntall: 1
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameterAntall: 1
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 1
240-2767: Pakning for motoroljekjølerkjerne
240-2767: Pakning for motoroljekjølerkjerneAntall: 1
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameter
3P-1156: 21,82 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 1
300-7933: 0,35 mm tykk oljefilterpakning
300-7933: 0,35 mm tykk oljefilterpakningAntall: 1
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 1
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 438-4341

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 438-4341

MOTOR – GENERATORSETT

3126E

BELTELASTER

963B

MOTOR – LASTEBIL

C7 3126E 3116 3126B

RØRLEGGINGSMASKIN

561M

ASFALTUTLEGGER

BG-240C AP-900B

HJULDOSER

928G 938F 950G 960F 950F 962G 950F II

BULLDOSER

D5M D6M

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT28G IT38F

ASFALTKOMPAKTOR

CP-563D CP-533D CS-531D CS-563C CP-533C CS-563D CP-563C CS-573D CS-583C CS-583D CS-533C CS-533D CS-531C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert