HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet442-2378: EMCP 4.3 - Sensorsett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
442-2378: EMCP 4.3 - Sensorsett
442-2378: EMCP 4.3 - Sensorsett

Sensorer og konektorer kreves for installasjon av ettermontert panel (hastighet, temp, trykk)

Merke: Cat

Produktbilder
442-2378: EMCP 4.3 - Sensorsett
442-2378: EMCP 4.3 - Sensorsett
442-2378: EMCP 4.3 - Sensorsett

Sensorer og konektorer kreves for installasjon av ettermontert panel (hastighet, temp, trykk)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

136-5321: CM-KABEL BULK
136-5321: CM-KABEL BULKAntall: 3048
3S-2093: 202 mm lang kabelstropp
3S-2093: 202 mm lang kabelstroppAntall: 30
216-8684: 844 kPa trykksensor i messing
216-8684: 844 kPa trykksensor i messingAntall: 1
102-0050: 8V temperatursensor
102-0050: 8V temperatursensorAntall: 1
318-1181: Magnetisk hastighetssensor
318-1181: Magnetisk hastighetssensorAntall: 1
169-8670: Conn Plug Assembly
169-8670: Conn Plug AssemblyAntall: 2
155-2270: PLUGGKONTAKT
155-2270: PLUGGKONTAKTAntall: 1
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 442-2378

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 442-2378

MOTOR – GENERATORSETT

3516C PP3516 PMG3516 PM3516 C32 3406C 3412 3412C 3516B 3456 G3508 C15 GEN SE 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

MOTOR – INDUSTRI

3516C 3516B 3508B 3512B 3516B 3508B 3512B 3512C G3512E G3304 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR – LASTEBIL

G3306

ANLEGGSDUMPER

3508B

PETROLEUMSPRODUKTER

3516B C175-16 3508C 3512C 3512B C27 C15 C18 C32

BÅTPRODUKTER

C18 GEN SE C6.6 G3406 C7.1 GEN S C15 GEN SE C2.2 C13GENSET C9 GEN SET G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3412C G3508 C7.1 C3.3 C3.3DE50E0 G3516B C3.3DE50E2 C18 I6 G3516C G3516E C7.1DE150E0 G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 C4.4 GEN S C13 C32 GENSET 3512C 3512B C15 I6 C9 3508 C27 3412C C4.4 C32 3456 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C3.3 GEN S 3406C G3306 C7.1DE150E 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C13 XQ350 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 G3512E 3516C 3516B G3412 3516E 3512C 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert