Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα442-2378: EMCP 4.3 - Κιτ αισθητήρα
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑπόδοση και παραγωγικότητα442-2378: EMCP 4.3 - Κιτ αισθητήρα
442-2378: EMCP 4.3 - Κιτ αισθητήρα

Αισθητήρες και συνδετήρες που απαιτούνται για την εγκατάσταση πάνελ εκ των υστέρων τοποθέτησης (ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
442-2378: EMCP 4.3 - Κιτ αισθητήρα
442-2378: EMCP 4.3 - Κιτ αισθητήρα
442-2378: EMCP 4.3 - Κιτ αισθητήρα

Αισθητήρες και συνδετήρες που απαιτούνται για την εγκατάσταση πάνελ εκ των υστέρων τοποθέτησης (ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mmΠοσότητα: 30
216-8684: Αισθητήρας πίεσης ορείχαλκου 844 kPa
216-8684: Αισθητήρας πίεσης ορείχαλκου 844 kPaΠοσότητα: 1
102-0050: Αισθητήρας θερμοκρασίας 8 V
102-0050: Αισθητήρας θερμοκρασίας 8 VΠοσότητα: 1
169-8670: Conn Plug Assembly
169-8670: Conn Plug AssemblyΠοσότητα: 2
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
155-2270: ΒΥΣΜΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ
155-2270: ΒΥΣΜΑ-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΠοσότητα: 1
318-1181: Μαγνητικός αισθητήρας ταχύτητας
318-1181: Μαγνητικός αισθητήρας ταχύτηταςΠοσότητα: 1
136-5321: 18 AWG Μαζικό καλώδιο
136-5321: 18 AWG Μαζικό καλώδιοΠοσότητα: 3048
Εμφανίζονται 1 έως 8 από 8
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 442-2378

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 442-2378

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3304 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

C18 GEN SE C6.6 G3406 C7.1 GEN S C15 GEN SE C2.2 C13GENSET C9 GEN SET G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3412C G3508 C7.1 C3.3 C3.3DE50E0 G3516B C3.3DE50E2 C18 I6 G3516C G3516E C7.1DE150E0 G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 C4.4 GEN S C13 C32 GENSET 3512C 3512B C15 I6 C9 3508 C27 3412C C4.4 C32 3456 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C3.3 GEN S 3406C G3306 C7.1DE150E 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C13 XQ350 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 G3512E 3516C 3516B G3412 3516E

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516B 3508B 3512C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

G3306

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

3508B

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3516B C175-16 3508C 3512C 3512B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

3406C 3412 3412C 3516B C-12 3456 G3508 3304B C15 GEN SE 3126B 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

3516C 3516B 3508B 3512B

ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ

3516C PP3516 PMG3516 PM3516 C32

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR4B SR4BHV

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

C27 C15 C18 C32

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε