HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade442-2378: EMCP 4.3 – Kit do Sensor
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade442-2378: EMCP 4.3 – Kit do Sensor
442-2378: EMCP 4.3 – Kit do Sensor

Sensores e conectores necessários para instalação do painel de retroajuste (velocidade, temperatura, pressão)

Marca: Cat

Imagens do Produto
442-2378: EMCP 4.3 – Kit do Sensor
442-2378: EMCP 4.3 – Kit do Sensor
442-2378: EMCP 4.3 – Kit do Sensor

Sensores e conectores necessários para instalação do painel de retroajuste (velocidade, temperatura, pressão)

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimentoQuantidade: 30
216-8684: Sensor de Pressão de Latão de 844 kPa
216-8684: Sensor de Pressão de Latão de 844 kPaQuantidade: 1
102-0050: Sensor de Temperatura 8v
102-0050: Sensor de Temperatura 8vQuantidade: 1
318-1181: Sensor de Velocidade Magnético
318-1181: Sensor de Velocidade MagnéticoQuantidade: 1
169-8670: 169-8670 Conjunto de Bujão-Conector
169-8670: 169-8670 Conjunto de Bujão-ConectorQuantidade: 2
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
155-2270: CONECTOR DO PLUGUE
155-2270: CONECTOR DO PLUGUEQuantidade: 1
136-5321: Cabo a Granel 18 AWG
136-5321: Cabo a Granel 18 AWGQuantidade: 3048
Mostrando 1 a 8 de 8
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 442-2378

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 442-2378

GERADOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR A PETRÓLEO

3516B C175-16 3508C 3512C 3512B

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3412 3412C 3516B C-12 3456 G3508 3304B C15 GEN SE 3126B 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

MOTOR A GÁS

G3304 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

MARÍTIMO AUXILIAR

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

MOTOR MARÍTIMO

3512C 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3516C 3516B 3508B 3512B

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C27 C15 C18 C32

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

3508B

MOTOR DE CAMINHÃO

G3306

MOTOR INDUSTRIAL

3516B 3508B 3512C

MÓDULO ENERGIA

3516C PP3516 PMG3516 PM3516 C32

GRUPO GERADOR

C18 GEN SE C6.6 G3406 C7.1 GEN S C15 GEN SE C2.2 C13GENSET C9 GEN SET G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3412C G3508 C7.1 C3.3 C3.3DE50E0 G3516B C3.3DE50E2 C18 I6 G3516C G3516E C7.1DE150E0 G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 C4.4 GEN S C13 C32 GENSET 3512C 3512B C15 I6 C9 3508 C27 3412C C4.4 C32 3456 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C3.3 GEN S 3406C G3306 C7.1DE150E 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C13 XQ350 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 G3512E 3516C 3516B G3412 3516E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto