Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Oljekjøler- og rørpakningssett

Merke: Cat

Produktbilder
479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
479-8316: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER

Oljekjøler- og rørpakningssett

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

136-7226: 19,28 mm gummitetning med o-ring ytre diameter
136-7226: 19,28 mm gummitetning med o-ring ytre diameterAntall: 1
238-5084: 29,74 mm utvendig diameter O-ringtetning
238-5084: 29,74 mm utvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
1W-2636: 1,6 mm tykk flensepakning
1W-2636: 1,6 mm tykk flensepakningAntall: 1
4N-1135: 0,78 mm tykk hydraulikkledningspakning
4N-1135: 0,78 mm tykk hydraulikkledningspakningAntall: 1
136-7227: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
136-7227: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
061-7540: 37,69 mm innvendig diameter O-Ringtetning
061-7540: 37,69 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 2
8C-5230: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
8C-5230: 43,82 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 2
4N-0641: 0.8 mm tykk pakning
4N-0641: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
4F-7387: O-ringtetning med 100,97 mm innvendig diameter
4F-7387: O-ringtetning med 100,97 mm innvendig diameterAntall: 1
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
8C-3445: Støvhette for motorolje
8C-3445: Støvhette for motoroljeAntall: 1
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 479-8316

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 479-8316

MOTOR – GENERATORSETT

3406B

MOTOR – INDUSTRI

3406C G3406

GENERATOR

SR4B SR4

MOTOR – LASTEBIL

3406E 3406C 3406B

BÅTPRODUKTER

3406C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert