AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS
479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS

Kit de joints statiques pour refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Images du produit
479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS
479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS
479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS
479-8316: KIT DE REFROIDISSEUR D'HUILE ET DE CANALISATIONS

Kit de joints statiques pour refroidisseur d’huile et conduites

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

136-7226: Joint torique en caoutchouc de 19,28 mm de diamètre extérieur
136-7226: Joint torique en caoutchouc de 19,28 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieur
238-5084: Joint torique de 29,74 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
4N-0641: Joint de 0,8 mm d'épaisseur
4N-0641: Joint de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
4F-7387: Joint torique de 100,97 mm de diamètre intérieur
4F-7387: Joint torique de 100,97 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mm
109-0077: Joint torique de diamètre intérieur de 100,97mmQuantité: 3
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
113-5304: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteur
8C-3445: Bouchon anti-poussière d'huile moteurQuantité: 1
1W-2636: Joint statique de bride de 1,6 mm d'épaisseur
1W-2636: Joint statique de bride de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 1
4N-1135: Joint statique de conduite hydraulique de 0,78 mm d'épaisseur
4N-1135: Joint statique de conduite hydraulique de 0,78 mm d'épaisseurQuantité: 1
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieur
8C-5230: Joint torique de 43,82 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
109-0076: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
109-0076: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
061-7540: Joint torique de diamètre interne de 37,69 mm
061-7540: Joint torique de diamètre interne de 37,69 mmQuantité: 2
136-7227: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieur
136-7227: Joint torique de 19,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 2
Affichage de 1 à 14 sur 14
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert