HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)

Koblingsbolt

Merke: Cat

Produktbilder
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)
517-6026: KOBLINGSBOLT 65 MM x 410 MM (2,56 TOMMER x 16,14 TOMMER)

Koblingsbolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 517-6026
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 517-6026

Måleenheter

USMetrisk
Tapptype: Rett bolt
Materiale: STÅL
Plettering: Hard krombelagt
Tappdiameter (mm): 65
Tappdiameter (tommer): 2,56
Lengde (mm): 410
Lengde (tommer): 16,14
Hjelpemiddel/funksjon for demontering: Intet uttrekkerhull
Diameter (mm): 64,85
Pin Length (mm): 410
Diameter (in): 2,553
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 517-6026

GRAVEMASKIN

320 330 313 GX 312 GX 315 326 313 333 313D2 323 315 GC 312 GC 313 GC 320 GC

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M314-07 M313-07 M314 M315 M315GC

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

OTHER

ARBEIDSREDSKAP

QUICK COUP

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert