DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)

Čep pákového mechanismu

Značka: Cat

Obrázky produktů
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ČEP PÁKOVÉHO MECHANISMU 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)

Čep pákového mechanismu
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
Schéma součástí pro zařízení 517-6026
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 517-6026

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ čepu: Přímý kolík
materiál: OCEL
Pokování: Povrchová úprava tvrdochrom
Průměr čepu (mm): 65
Průměr čepu (in): 2,56
Délka (mm): 410
Délka (in): 16,14
Pomoc při demontáži / funkce: Bez otvoru pro stahovák
Diameter (mm): 64,85
Pin Length (mm): 410
Diameter (in): 2,553
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 517-6026

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

OTHER

PRACOVNÍ NÁSTROJ

QUICK COUP

RÝPADLO

320 330 313 GX 312 GX 315 326 313 333 313D2 323 315 GC 312 GC 313 GC 320 GC

KOLOVÉ RÝPADLO

M314-07 M313-07 M314 M315 M315GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.