AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)
517-6026: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 65 MM x 410 MM (2,56 IN x 16,14 IN)

Știft de legătură
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
Diagramă piese pentru 517-6026
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 517-6026

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Știft drept
Material: OŢEL
Placare: Placat cu crom dur
Diametru știft (mm): 65
Diametrul știftului (in): 2,56
Lungime (mm): 410
Lungime (in): 16,14
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Fără orificiu dispozitiv de tragere
Diameter (mm): 64,85
Pin Length (mm): 410
Diameter (in): 2,553
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 517-6026

EXCAVATOR PE ROTI

M314-07 M313-07 M314 M315 M315GC

UNEALTA DE LUCRU

QUICK COUP

EXCAVATOR

320 330 313 GX 312 GX 315 326 313 333 313D2 323 315 GC 312 GC 313 GC 320 GC

PRODUSE MINIERE EXTINSE

OTHER

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert