HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerskuffetenner521-7267: TIP-SEM
Hjem
SlitestålSkuffetenner og adaptersystemerskuffetenner
521-7267: TIP-SEM
521-7267: TIP-SEM

Merke: Cat

Produktbilder
521-7267: TIP-SEM
521-7267: TIP-SEM
521-7267: TIP-SEM
521-7267: TIP-SEM
521-7267: TIP-SEM
521-7267: TIP-SEM

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 521-7267
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 521-7267

Måleenheter

USMetrisk
Rear Width (mm): 102
Rear Height (in): 4,252
Overall Length (mm): 198
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,346
Overall Length (in): 7,795
Front Width (mm): 85
Rear Width (in): 4,016
Material: Carbon Steel
Rear Height (mm): 108
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 521-7267

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert