Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki521-7267: ZĄB
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZęby łyżki
521-7267: ZĄB
521-7267: ZĄB

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
521-7267: ZĄB
521-7267: ZĄB
521-7267: ZĄB
521-7267: ZĄB
521-7267: ZĄB
521-7267: ZĄB

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 521-7267
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 521-7267

Jednostki miary

USAMetryczny
Rear Width (mm): 102
Rear Height (in): 4,252
Overall Length (mm): 198
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,346
Overall Length (in): 7,795
Front Width (mm): 85
Rear Width (in): 4,016
Material: Carbon Steel
Rear Height (mm): 108
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 521-7267

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem