AcasăUnelte în contact cu solulDinți și sisteme de adaptare pentru cupăDinți pentru cupă521-7267: VÂRF-SEM
Acasă
Unelte în contact cu solulDinți și sisteme de adaptare pentru cupăDinți pentru cupă
521-7267: VÂRF-SEM
521-7267: VÂRF-SEM

Marcă: Cat

Imaginile produselor
521-7267: VÂRF-SEM
521-7267: VÂRF-SEM
521-7267: VÂRF-SEM
521-7267: VÂRF-SEM
521-7267: VÂRF-SEM
521-7267: VÂRF-SEM
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
Diagramă piese pentru 521-7267
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 521-7267

Unități de măsură

SUAMetric
Rear Width (mm): 102
Rear Height (in): 4,252
Overall Length (mm): 198
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3,346
Overall Length (in): 7,795
Front Width (mm): 85
Rear Width (in): 4,016
Material: Carbon Steel
Rear Height (mm): 108
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 521-7267

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert