HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterFlate plater med vanlig form554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterFlate plater med vanlig form554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter
554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter

Cat® Hex Special Locknut is designed to securely fasten the rod of the boom cylinder of equipment in place

Merke: Cat

Produktbilder
554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter
554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter
554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter
554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter
554-2909: M64 x 2 mm sekskantet låsemutter

Cat® Hex Special Locknut is designed to securely fasten the rod of the boom cylinder of equipment in place

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 554-2909

The Hex Special Locknut is used to securely fasten the rod of a hydraulic boom cylinder in equipment, preventing loosening or detachment during operation. The locknut is installed on the threaded end of the cylinder rod and tightened against a mating surface to create a secure connection. The locknut's locking mechanism ensures that it remains securely tightened, even in harsh environmental conditions or under continuous use.

Attributes:
• Withstand the dynamic forces and vibrations.
• Provides a secure threaded connection, reducing the risk of loosening.
• Resistant to corrosion and wear.
• Provides reliable locking and stability.
• Designed from durable materials for longevity.

Applications:
The Hex Special Locknut ensures optimal alignment and prevents unintended loosening of the boom cylinder rod, maintaining the integrity and safety of the equipment.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 554-2909

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse (mm): 62,0
Tykkelse (tommer): 2,441
Gjenge: Høyre, fin
Muttertype: Sekskantet
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): M64-2
Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M64x2
Materiale: Karbonstål
Drev (tommer): 3,543
Gjengeretning: HØYRE
Drev (mm): 90,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M64
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 554-2909

GRAVEMASKIN

314E LCR 318F L 318E L 316F L 316E L 317 312E L 313F L 315F LCR 318F 319 312E 313F 316F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet