Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಫಲಕಗಳು554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳುಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಫಲಕಗಳು554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್

Cat® Hex Special Locknut is designed to securely fasten the rod of the boom cylinder of equipment in place

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
554-2909: M64 x 2mm ಹೆಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ ನಟ್

Cat® Hex Special Locknut is designed to securely fasten the rod of the boom cylinder of equipment in place

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 554-2909 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

The Hex Special Locknut is used to securely fasten the rod of a hydraulic boom cylinder in equipment, preventing loosening or detachment during operation. The locknut is installed on the threaded end of the cylinder rod and tightened against a mating surface to create a secure connection. The locknut's locking mechanism ensures that it remains securely tightened, even in harsh environmental conditions or under continuous use.

Attributes:
• Withstand the dynamic forces and vibrations.
• Provides a secure threaded connection, reducing the risk of loosening.
• Resistant to corrosion and wear.
• Provides reliable locking and stability.
• Designed from durable materials for longevity.

Applications:
The Hex Special Locknut ensures optimal alignment and prevents unintended loosening of the boom cylinder rod, maintaining the integrity and safety of the equipment.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 554-2909 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ದಪ್ಪ (mm): 62.0
ದಪ್ಪ (in): 2.441
ಥ್ರೆಡ್: RH ಫೈನ್
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in - TPI) (in): M64-2
ವಸ್ತು: ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಡ್ರೈವ್ (in): 3.543
ದಾರದ ಕೈ: RH
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (ಡಯಾ x ಪಿಚ್) (mm): M64x2
ಡ್ರೈವ್ (mm): 90.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M64
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 554-2909 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

314E LCR 318F L 318E L 316F L 316E L 317 312E L 313F L 315F LCR 318F 319 312E 313F 316F

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ